Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
STANLEY® Assembly Technologies ProSet® PB2500

BN 53352 - Nitownica akumulatorowa całkowite wyposażenie w walizce z tworzywa sztucznego

  • Pour Ø rivet: 2,4-4,8
  • Poids (batterie comprise): 1,70 kg
  • Force de traction: 8,5 kN
  • Course de travail: 25 mm
  • Batterie: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Temps de charge: 30 min..
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Marque
Marque STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® PB2500
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Toutes les caractéristiques

Prix net par pièce


Caractéristiques de produit

  • Pour Ø rivet: 2,4-4,8
  • Poids (batterie comprise): 1,70 kg
  • Force de traction: 8,5 kN
  • Course de travail: 25 mm
  • Batterie: 18 V / 2,0 Ah Li-Ion
  • Temps de charge: 30 min..
Informations sur les produits, mode d'emploi/fiche de données de sécurité, autorisations: www.stanleyengineeredfastening.com

Caractéristiques

Marque
Marque STANLEY® Assembly Technologies
Ligne de produit
Ligne de produit ProSet® PB2500
Matière
Matière Plusieurs matériaux
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation
Indications d'utilisation

Contenu de la livraison

1 Outil à riveter avec accu avec buse ø 4,8
1 Sachet avec nez et mordache ø 3,2
1 Sachet avec nez et mordache ø 4
1 Accu DCB183 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Chargeur DCB1104 pour batteries Li-Ion 18 V, 230 V
1 Manuel d'instructions
1 Mallette de transport en plastique rigide


Avertissements

La manipulation correcte, lors du transport et de l’utilisation des produits fonctionnant avec batterie nécessitent une connaissance des lois en vigueur.
D’autres remarques sur les risques résiduels sont mentionnées sur notre page web: Indications d'utilisation
Une attention particulière doit être accordée aux précautions et avertissements figurant sur l’emballage ou aux instructions données dans le manuel d’utilisation / la fiche de données de sécurité.
Les transports s'effectuent généralement selon l'ADR 3.3 conformément aux conditions du Règlement spécial 188. Le bulletin de livraison spécifie la manipulation.​




Adapté pour


BN 2056

POP® - Buses pour outils à riveter et outils de pose - Acier

BN 25217

POP® - Mordaches, trois-pièces pour outils à river - Acier

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Accu de rechange Li-Ion - Plusieurs matériaux