Pierścienie uszczelniające do złączek rurowych śrubowych i korków gwintowanych
BN 449
Standard
Informacje dodatkowe
Max. temp pracy: +100 °C (min. 24 h)
Aby zapewnić szczelność obszarze styku cześć współpracująca musi być obrabiana (stan powierzchni "C" zgodnie z ISO 1302).
Cechy
Materiał |
Materiał
Fibra
|
Kolor |
Kolor
naturalny
|
Odpowiednie do tego
BN 44 - DIN 908
Korki gwintowane z gwintem drobnozwojnym -
bez pierscienia uszczelniającego
- Stal - powłoka cynkowa pasywacja białaBN 45 - DIN 908
Korki gwintowane gwint rurowy -
bez pierscienia uszczelniającego
- Stal - powłoka cynkowa pasywacja białaBN 5804 - DIN 908
Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem walcowym - Stal nierdzewna - A4
BN 439 - DIN 910
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny -
bez pierscienia uszczelniającego
- Stal - powłoka cynkowa pasywacja białaBN 443 - DIN 910
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - z magnesem - Stal - bez powłoki
BN 440 - DIN 910
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint rurowy -
bez pierscienia uszczelniającego
- Stal - powłoka cynkowa pasywacja białaBN 1685 - DIN 910
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym, z gwintem metrycznym - Stal nierdzewna - A4
BN 667 - DIN 910
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym, gwintem rurowym, bez uszczelki, z łbem sześciokątnym - Stal nierdzewna - A4
BN 444 - DIN 7604 A
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - krótki gwint - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała
BN 445 - DIN 7604 C
Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - długi gwint - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała