Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart

Choose your country or region
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
Pierścienie uszczelniające do złączek rurowych śrubowych i korków gwintowanych

BN 450

DIN 7603 A



Materiał
Materiał Aluminium
Powłoka
Powłoka bez powłoki

All features


Standard

DIN 7603 A

Additional information

Max. temp pracy: +200 °C
Aby zapewnić szczelność obszarze styku cześć współpracująca musi być obrabiana (stan powierzchni "C" zgodnie z ISO 1302).

Features

Materiał
Materiał Aluminium
Powłoka
Powłoka bez powłoki




Suitable for this


BN 44 - DIN 908

Korki gwintowane z gwintem drobnozwojnym - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 45 - DIN 908

Korki gwintowane gwint rurowy - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 5804 - DIN 908

Korki gwintowane z gniazdem sześciokątnym i kołnierzem walcowym - Stal nierdzewna - A4

BN 439 - DIN 910

Korki gwintowane z kołnierzem walcowym i sześciokątem zewnętrznym, gwint metryczny drobnozwojny - bez pierscienia uszczelniającego - Stal - powłoka cynkowa pasywacja biała

BN 443 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - with magnet - Steel - plain

BN 440 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread - without sealing ring - Steel - zinc plated blue

BN 1685 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - Stainless steel - A4

BN 667 - DIN 910

Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread, without nylon seal - Stainless steel - A4

BN 444 - DIN 7604 A

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - short thread - Steel - zinc plated blue

BN 445 - DIN 7604 C

Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread - long thread - Steel - zinc plated blue