Contact
-

Il carrello si sta caricando.


Cart.Banner.SurchargeMinOrderLabel

Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
STANLEY® Assembly Technologies PB2500 Smart

BN 56255 - Nitownica akumulatorowa do nitów jednostronnych z systemem monitorowania procesu

  • Peso: 1,8 kg
  • Forza di trazione: 8,5 kN
  • Altezza sollevamento: 25 mm
  • Sistema di monitoraggio del processo integrato con notifica di OK / Non OK per ogni installazione di rivetti, insieme alla verifica delle curve di regolazione associate
  • 500 000 capacità di memorizzazione dei risultati delle applicazioni
  • Previene i tempi di inattività non pianificati
  • Combina i vantaggi della batteria agli ioni di litio di lunga durata DeWalt con un tempo di ricarica leader nel settore
  • Il cambio rapido senza attrezzi, l'alloggiamento del naso e i sistemi di guida delle ganasce aumentano la produttività
  • L'attrezzo fornisce un assemblaggio durevole e resistente alle vibrazioni se usato insieme ai rivetti a strappo Stanley Engineering Fastening
  • Abilitato WLAN e Buetooth
  • Interfaccia utente: Touch screen sullo strumento
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie PB2500 Smart
Materiale
Materiale Mehrere Materialien
Numero ONU
Numero ONU
Note sull'uso
Note sull'uso

Tutte le caratteristiche

Nettopreis pro Stück


Caratteristiche del prodotto

  • Peso: 1,8 kg
  • Forza di trazione: 8,5 kN
  • Altezza sollevamento: 25 mm
  • Sistema di monitoraggio del processo integrato con notifica di OK / Non OK per ogni installazione di rivetti, insieme alla verifica delle curve di regolazione associate
  • 500 000 capacità di memorizzazione dei risultati delle applicazioni
  • Previene i tempi di inattività non pianificati
  • Combina i vantaggi della batteria agli ioni di litio di lunga durata DeWalt con un tempo di ricarica leader nel settore
  • Il cambio rapido senza attrezzi, l'alloggiamento del naso e i sistemi di guida delle ganasce aumentano la produttività
  • L'attrezzo fornisce un assemblaggio durevole e resistente alle vibrazioni se usato insieme ai rivetti a strappo Stanley Engineering Fastening
  • Abilitato WLAN e Buetooth
  • Interfaccia utente: Touch screen sullo strumento
Informazioni di prodotto, istruzioni d'uso/scheda di sicurezza, certificazioni: www.stanleyengineeredfastening.com

Caratteristiche

Marke
Marke STANLEY® Assembly Technologies
Produktlinie
Produktlinie PB2500 Smart
Materiale
Materiale Mehrere Materialien
Numero ONU
Numero ONU
Note sull'uso
Note sull'uso

Contenuto della fornitura

1 Akku-Blindnietwerkzeug
1 Satz Mundstück und Klemmbackenschieber für ø 3,2 Blindniete
1 Satz Mundstück und Klemmbackenschieber für ø 4 Blindniete
2 Akkus DCB183 18 V / 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh x 2)
1 Ladegerät DCB1104 für 18 V Li-Ion Akkus, 230 V
1 Anweisungshandbuch
1 Hartplastik-Koffer


Avvertenze

Richtige Handhabung, Transport und der Umgang mit batteriegetriebenen Produkten setzt die Kenntnisse der geltenden Gesetze voraus.
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie auf unserer Webpage: Anwendungshinweise
Unbedingt Vorsichtsmassnahmen und Warnungen auf der Verpackung oder den Hinweisen in der Betriebsanleitung / Sicherheitsdatenblatt beachten.
Transporte erfolgen in der Regel nach ADR 3.3 gemäss den Bedingungen der Sondervorschrift 188. Der Lieferschein spezifiziert die Handhabung.​

Numero ONU

UN-3481 Lithium-Ionen-Batterien in Ausrüstungen oder Lithium-Ionen-Batterien mit Ausrüstungen verpackt (einschliesslich Lithium-Ionen-Polymer-Batterien)




Adatto a questo


BN 25217

POP® - Clamping jaws three-piece for rivet tools - Steel

BN 53867

DEWALT® 18V XR - Batteria di riserva Li-Ion - Materiali multipli