Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
Redukcje sześciokątne Ex gwint metryczny na gwint metryczny

BN 22309

  • Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Gwint wewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Do redukowania otworu gwintowanego lub przelotowego na mniejszy rozmiar gwintu
  • Grupa (strefa): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
  • Znakowanie: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Stopień ochrony: IP66, uzależniony od pozostałych komponentów
  • Zakres temperatury: -55 °C ... +70 °C
  • Stopień ochrony: IP66, ???

Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6
Kolor
Kolor głęboka czerń RAL 9005
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Wszystkie cechy


Cechy produktu

  • Gwint zewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Gwint wewnętrzny: metryczny, wg EN 60423
  • Do redukowania otworu gwintowanego lub przelotowego na mniejszy rozmiar gwintu
  • Grupa (strefa): II 2 G (1,2) / II 2 D (21, 22)
  • Znakowanie: Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
  • Stopień ochrony: IP66, uzależniony od pozostałych komponentów
  • Zakres temperatury: -55 °C ... +70 °C
  • Stopień ochrony: IP66, ???

Informacje dodatkowe

Badania wg normy: EN IEC 60079-0:2018, IEC 60079-0:2017 / EN IEC 60079-7:2015+A1, IEC 60079-7:2015+A1 / EN 60079-31:2014, IEC 60079-31:2013
Świadectwo badań WE: PTB 14 ATEX 1015 X
Certyfikat IECEx: IECEx PTB 14.0027X

Cechy

Materiał
Materiał Poliamid
Wykonanie materiału
Wykonanie materiału PA 6
Kolor
Kolor głęboka czerń RAL 9005
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania



Odpowiednie do tego


BN 22101

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym - Poliamid - PA 6

BN 22102

JACOB® - Nakrętki sześciokątne z gwintem metrycznym, z poliamidu samogasnącego - Poliamid - PA 6

BN 22134

JACOB® - Klucz nasadowy - Stal