Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
Rękawy termokurczliwe 3:1 z klejem wewnętrznym W odcinkach

BN 22970

  • Wskaźnik kurczliwości: 3:1
  • Wewnętrzny klej chroni przed wpływami środowiska
  • Bardzo elastyczny materiał
  • Dobra przyczepność do stali, plastiku i wielu innych materiałów
    Bardzo dobre właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne
  • Temperatura kurczenia: >100 °C
  • Temperatura pracy: -55 °C ... +110 °C
  • Odporny na ogień, powlekany klejem rękaw termokurczliwy. Klej termotopliwy zapewnia efektywną, odporną na wilgoć izolację. Z uwagi na dużą kurczliwość idealnie nadaje się do obkurczania obiektów o dużych różnicach średnicy.

Marka
Marka BSA31
Materiał
Materiał Poliolefin

All features

Cena za pręt


Product features

  • Wskaźnik kurczliwości: 3:1
  • Wewnętrzny klej chroni przed wpływami środowiska
  • Bardzo elastyczny materiał
  • Dobra przyczepność do stali, plastiku i wielu innych materiałów
    Bardzo dobre właściwości chemiczne, fizyczne i elektryczne
  • Temperatura kurczenia: >100 °C
  • Temperatura pracy: -55 °C ... +110 °C
  • Odporny na ogień, powlekany klejem rękaw termokurczliwy. Klej termotopliwy zapewnia efektywną, odporną na wilgoć izolację. Z uwagi na dużą kurczliwość idealnie nadaje się do obkurczania obiektów o dużych różnicach średnicy.

Additional information

Test: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, klasa 3 (z wyjątkiem bezbarwnych)

Features

Marka
Marka BSA31
Materiał
Materiał Poliolefin

Similar products