Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
KEENSERTS® PT

BN 31909 - Power Tool hydro-pneumatyczny bez zestaw ustników do KEENSERTS® wkładki gwintowe

  • Ciśnienie robocze powietrza: 6 bar

  • Min.-max. ciśnienie powietrza: 5-7 bar

  • Zużycie powietrza na cykl przy 6 barach: 5 litrów

  • Maksymalna siła: 19 kN

  • Wibracje: < 2,5 m/s²

  • Poziom hałasu: 76 dB (A)

Factsheet: Download (PDF)


Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka PT
Materiał
Materiał Różne materiały

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Ciśnienie robocze powietrza: 6 bar

  • Min.-max. ciśnienie powietrza: 5-7 bar

  • Zużycie powietrza na cykl przy 6 barach: 5 litrów

  • Maksymalna siła: 19 kN

  • Wibracje: < 2,5 m/s²

  • Poziom hałasu: 76 dB (A)

Factsheet: Download (PDF)

Cechy

Marka
Marka KEENSERTS®
Marka
Marka PT
Materiał
Materiał Różne materiały

Zakres dostawy

W komplecie:

1 x Narzędzie do montażu

1 x Butelka oleju (typ ISO VG 32 100CC)

1 x Klucz narzędziowy

1 x Śruba demontażowa

1 x Klucz imbusowy 3 mm

1 x Instrukcja obsługi

1 x Instrukcja instalacji




Odpowiednie do tego


BN 31903

KEENSERTS® 3352-TM - Zestaw ustników wykonanie standardowe do KEENSERTS® Power Tool PT - Stal

BN 31904

KEENSERTS® 3352-THM - Zestaw ustników wykonanie wzmocnione do KEENSERTS® Power Tool PT - Stal