KEENSERTS® KRTM 02
BN 38041 - Manuelle Einbauwerkzeuge für Gewindeeinsätze mit Sperrkeilen schwere Reihe KNHM / KNHML
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KRTM 02
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Toutes les caractéristiques
Nettopreis pro Stück
Caractéristiques
Marke |
Marke
KEENSERTS®
|
Produktlinie |
Produktlinie
KRTM 02
|
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Montagehinweise
1. KEENSERTS® Gewindeeinsätze von Hand zwei bis drei Umdrehungen in das Aufnahmegewinde einschrauben.
2. Einbauwerkzeug mit Zentrierzapfen aufsetzen und solange drehen, bis die Keile in die Bohrung einrasten. Solange weiterschrauben bis der KEENSERTS® Gewindeeinsatz die volle Einschraubtiefe erreicht hat.
3. Mittels Hammerschlägen auf das Werkzeug die Sperrkeile im eingerasteten Zustand so weit eintreiben, bis das Werkzeug das Werkstück berührt.
4. Werkzeug leicht anheben und um ca. 45° drehen.
5. Mittels Schlägen mit dem Hammer auf das Werkzeug die Sperrkeile vollständig versenken, d.h. bis das Werkzeug wieder auf der Werkstückoberfläche aufliegt.
6. Fertig ist die Montage.