Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym i prowadzeniem pod klucz, z pełnym i częściowym gwintem

BN 1350

DIN 6912


  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2

  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2


Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4

Toutes les caractéristiques

b: l'exécution partiellement filetée ne peut pas être constamment garantie


Standard

DIN 6912

Caractéristiques de produit

  • Résistance à la traction min. 600 N/mm2

  • Limite d'élasticité 0,2% min. 450 N/mm2

Informations complémentaires

Les vis selon la spécification présente ont du fait de la géométrie de la tête des capacités de charge réduites selon ISO 898-1.

Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Cylindrique basse
Entraînement
Entraînement Six pans creux
Filetage
Filetage entièrement / partiellement filetée
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel A4




Adapté pour


BN 1171 - DIN 6911

Clés mâles hexagonales coudées avec téton - Acier - trempé - noirci