Contatto
-

Il carrello si sta caricando.


Informazioni sui prezzi più dettagliate nel carrello

Viene applicato un sovrapprezzo, i dettagli nel carrello

Scegli il tuo paese o regione
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
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 2030

DIN 933

(Norma wycofana)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10.9
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Tutte le caratteristiche

M10; M12: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie


Standard

DIN 933 (Norma wycofana) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Caratteristiche

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 10.9
Powłoka
Powłoka ocynk płytkowy ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Informacje montażowe

System oznaczeń zgodny z ISO 10683 określa oczekiwaną ochronę przed korozją i zakres współczynnika tarcia. Dalsze parametry techniczne zastosowanej powłoki nie są określone. Dodatkowa powłoka na gwincie może ograniczyć możliwość ręcznego montażu śrub z powłoką płatkową cynku < M5.​