Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 20542

DIN 933

(Norma wycofana)

ISO 4017

~UNI 5739

~ČSN 021103



Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 8.8
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 307 Black

Toutes les caractéristiques

M10; M12: wymiar pod klucz wg ISO na żądanie


Standard

DIN 933 (Norma wycofana) ISO 4017 ~UNI 5739 ~ČSN 021103

Informations complémentaires

Sucha powłoka CresaCoat® jest nieelektrolitycznie nakładaną, cienką powłoką o zintegrowanych właściwościach smarnych i dodatkowej ochronie przed korozją. Certyfikat jest dostępny na życzenie dla specyficznych właściwości, takich jak współczynniki tarcia. W przypadku elementów złącznych z powłoką trybologiczną należy wcześniej wyjaśnić wymagania, w szczególności dla wymiarów nominalnych > M12 wymagane jest potwierdzenie wartości tarcia!

Caractéristiques

Kształt łba
Kształt łba Sześciokątnym
Element przenoszący moment obrotowy
Element przenoszący moment obrotowy Sześciokątnym
Gwintem
Gwintem pełnym gwintem
Materiał
Materiał Stal
Klasa własności
Klasa własności 8.8
Powłoka
Powłoka powłoka cynkowa pasywacja biała CresaCoat® C 307 Black