Śruby zabezpieczające z łbem soczewkowym z pełnym gwintem z gniazdem sześciokarbowym
BN 20005
ISO 14583
Kształt łba |
Kształt łba
Soczewkowy
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
08.8 / 8.8 (Główne oznaczenie na łbie)
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
Toutes les caractéristiques
Standard
Informations complémentaires
Caractéristiques
Kształt łba |
Kształt łba
Soczewkowy
|
Element przenoszący moment obrotowy |
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokarbowe
|
Gwintem |
Gwintem
pełnym gwintem
|
Materiał |
Materiał
Stal
|
Klasa własności |
Klasa własności
08.8 / 8.8 (Główne oznaczenie na łbie)
|
Powłoka |
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
|
BN 20228 - ~ISO 14583
Śruby zabezpieczające z łbem soczewkowym z nieciągłą szczeliną, z pełnym gwintem - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué avec passivation épaisse
BN 6404 - ~ISO 7380-1 - ~DIN 34805-1
Vis à tête bombée à six lobes internes, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-bleu
BN 84405 - ~ISO 14583
Vis à tête cylindrique bombée à six lobes internes et fente non traversante, entièrement filetées - Acier - 08.8 / 8.8 (Le marquage de la tête est déterminant) - zingué-jaune