Kontakt
-

Indkøbskurv indlæses.


Prisoplysninger i indkøbskurven

Et minimumsordrelinjegebyr er pålagt, se detaljer i kurven.

Vælg dit land eller din region
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
Śruby stożkowe z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 1422

DIN 7991

(Standard trukket tilbage)

~ISO 10642

~UNI 5933



Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade zinkflage belægninger ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Al produktinformation


Standard

DIN 7991 (Standard trukket tilbage) ~ISO 10642 ~UNI 5933

Mere information

Skruer efter den foreliggende specifikation har grundet hovedgeometrien en reduceret belastbarhed efter ISO 898-1.

Den generelle omstilling fra DIN 7991 til ISO 10642 bevirker i praksis, at montagesituationen skal checkes.

Produktinformation

Hovedform
Hovedform Undersænket 90°
Kærv
Kærv Indvendig sekskant
Gevind
Gevind fuldt gevind
Materiale
Materiale Stål
Styrkeklasse
Styrkeklasse 010.9 / 10.9 (Hovedmærkning er bestemmende)
Overflade
Overflade zinkflage belægninger ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Montagehenvisning

Betegnelsessystemet ifølge ISO 10683 definerer den forventede korrosionsbeskyttelse og friktionskoefficientens område. Yderligere ydeevnespecifikationer for den anvendte belægningstype er ikke angivet. Ekstra gevindbelægning kan begrænse muligheden for at montere zinkflagebelagte skruer < M5 i hånden.


Advarsler