Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem

BN 11

DIN 912

(Estándar descatalogado)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 12.9
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Todas las características


Norma

DIN 912 (Estándar descatalogado) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Cilíndrica
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 12.9
Superficie
Superficie cincado pasivado azul

Advertencias

ISO 4042
Elementos de unión con dureza ≥ 360 HV con recubrimientos electrolíticos: Riesgo de fragilización por hidrógeno.
En nuestra página web «Indicaciones de utilización» puede encontrar más información sobre los peligros residuales.​