Śruby z łbem walcowym z ekstremalnie niskim łbem walcowym
BN 20698
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique extrêmement basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Alle Eigenschaften
Zusätzliche Informationen
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Eigenschaften
Forme de tête |
Forme de tête
Cylindrique extrêmement basse
|
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Filetage |
Filetage
entièrement filetée
|
Matière |
Matière
Acier
|
Classe de qualité |
Classe de qualité
010.9
|
Surface |
Surface
revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
Indication de montage
Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.