Vis à tête cylindrique à six pans creux avec tête basse et trou de guidage, entièrement / partiellement filetées
BN 33001
DIN 6912
Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
| Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
| Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
| Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
Alle Eigenschaften
b: Ausführung mit Schaft kann nicht durchgängig gewährleistet werden
Norm
Produktmerkmale
Zugfestigkeit min. 600 N/mm2
0,2% Dehngrenze min. 450 N/mm2
Zusätzliche Informationen
Schrauben nach vorliegender Spezifikation unterliegen wegen ihrer Kopfgeometrie einer reduzierten Belastbarkeit nach ISO 898-1.
Eigenschaften
| Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch niedrig
|
| Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
| Schaft |
Schaft
ohne / mit Schaft
|
| Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
| Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A2
|
BN 1350 - DIN 6912
Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung, ohne / mit Schaft - INOX - A4
BN 15857 - ISO 14580
Zylinderschrauben mit Innensechsrund und niedrigem Kopf, ohne Schaft - INOX - A2
BN 2844 - DIN 7984
Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf, ohne / mit Schaft - INOX - A2
Hierfür geeignet
BN 1171 - DIN 6911
Sechskant-Stiftschlüssel mit Zapfen - Stahl - vergütet - geschwärzt