Contact
-

Nákupní košík se načítá.


Min. hodnota obj. je CZK 1 000. Rozdíl bude doúčtován.

Podrobnější informace o ceně v košíku

Je účtován příplatek, podrobnosti v košíku

Vyberte svou zemi nebo region
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
EJOT ALtracs® Plus WN 5151

BN 20760 - Viti a testa larga bombata con bordino con cava esalobata Torx plus® / Autosert®

WN 5151



Headform
Headform Bottone con flangia
Drive
Drive Cava esalobata
Thread
Thread interamente / parzialmente filettate
Marca
Marca EJOT
Linea di prodotti
Linea di prodotti ALtracs® Plus WN 5151
Material
Material Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale bonificato
Superficie
Superficie zincato bianco
Hardness
Hardness 320-390 HV

Všechny funkce


Norma

WN 5151

Dodatečné informace

Application: aluminum, aluminum die-casting, zinc die-casting, non ferrous materials. Not suitable for steel and stainless steel.
A technical brochure is available on request.

Funkce

Headform
Headform Bottone con flangia
Drive
Drive Cava esalobata
Thread
Thread interamente / parzialmente filettate
Marca
Marca EJOT
Linea di prodotti
Linea di prodotti ALtracs® Plus WN 5151
Material
Material Acciaio
Composizione del materiale
Composizione del materiale bonificato
Superficie
Superficie zincato bianco
Hardness
Hardness 320-390 HV

Warnings

ISO 4042
Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno!
Ulteriori indicazioni sui rischi residui sono disponibili sulla nostra pagina web: Avvertenze