Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Klauke® EKM 60 IDCFB

BN 27739 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Bosch zakres zaciskania 10-240 mm²

  • Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
  • Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
  • Siła zaciskania 30-60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 40,5 mm
  • Cykl zaciskania 2 s (z ARS) do 7 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
  • Czas ładowania baterii 15 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EKM 60 IDCFB
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Toutes les caractéristiques

Od 16 mm2 UL Certified

Cena netto za sztukę


Caractéristiques de produit

  • Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
  • Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
  • Siła zaciskania 30-60 kN
  • Skok / szerokość otwarcia 40,5 mm
  • Cykl zaciskania 2 s (z ARS) do 7 s (w zależności od przekroju zaciskania)
  • Napięcie akumulatora 18 V
  • Pojemność akumulatora 2,0 Ah Li-Ion (36 Wh)
  • Czas ładowania baterii 15 min.
  • Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
  • UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com

Informations complémentaires

Bardzo duża powierzchnia zaciskania dzięki innowacyjnemu 2-stopniowemu siłownikowi teleskopowemu
Zagniatanie wgłębień - nie trzeba zmieniać wkładek zaciskających
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System akumulatorowy Bosch
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Z innowacyjnym 2-stopniowym cylindrem teleskopowym
Głowica zamknięta, zawiasowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi

Caractéristiques

Marka
Marka Klauke®
Marka
Marka EKM 60 IDCFB
Materiał
Materiał Różne materiały
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania

Zakres dostawy

1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Bosch bateria RALB1EU 18 V / 2,0 Ah, Li-Ion (36 Wh)
1 Bosch ładowarka LGLB1EU do 18 V Li-Ion bateria
1 Walizka z tworzywa sztucznego KK50NG
1 Instrukcja obsługi


Ostrzeżenia

Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.​




Adapté pour


BN 27700

Klauke® - Odprężone połączenia zaciskowe - Aluminium / Miedź - bez powłoki

BN 27704

Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, bez otworu rewizyjnego - Miedź - cynowana

BN 27705

Klauke® - Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Miedź - cynowana

BN 27706

Klauke® - Cosses tubulaires étanches longitudinalement - Aluminium / Cuivre - clair

BN 27713

Klauke® - Manchons à sertir en série version normale - Cuivre - étamé

BN 27714

Klauke® - Cosses tubulaires pour conducteurs ronds fins et conducteurs ronds finement torsadés - Cuivre - étamé

BN 27715

Klauke® - Cosses tubulaires avec languette étroite - Cuivre - étamé

BN 27719

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 90° - Cuivre - étamé

BN 27720

Klauke® - Cosses tubulaires coudées à 45° - Cuivre - étamé

BN 27789

Klauke® RALB1EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27791

Klauke® RALB2EU - Replacement Bosch battery for crimping tools - Plusieurs matériaux

BN 27766

Klauke® LGLB1EU - Charger for battery Bosch with 18 V - Plusieurs matériaux