Klauke® EKM 60 IDCFM
BN 27733 - Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie system akumulatorowy Makita zakres zaciskania 10-240 mm²
Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
Siła zaciskania 30-60 kN
Skok / szerokość otwarcia 40,5 mm
Cykl zaciskania 2 s (z ARS) do 7 s (w zależności od przekroju zaciskania)
Ilość zaciśnięć ok. 100-300
Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
Czas ładowania baterii 15 min.
Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com
| Marka |
Marka
Klauke®
|
| Marka. |
Marka.
EKM 60 IDCFM
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
| Numer ONZ |
Numer ONZ
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Wszystkie cechy
Od 16 mm2 UL Certified
Cena netto za sztukę
Cechy produktu
Bardzo dobrze nadaje się do zwartych przewodów
Specjalnie do przewodów wielodrutowych zgodnie z DIN EN 60228
Siła zaciskania 30-60 kN
Skok / szerokość otwarcia 40,5 mm
Cykl zaciskania 2 s (z ARS) do 7 s (w zależności od przekroju zaciskania)
Ilość zaciśnięć ok. 100-300
Napięcie akumulatora 18 V
Pojemność akumulatora 1,5 Ah Li-Ion (27 Wh)
Czas ładowania baterii 15 min.
Temperatura otoczenia -10 °C ... +40 °C
UL-file n° E244184
Informacje o produkcie, instrukcja obsługi/karta charakterystyki, dopuszczenia: www.klauke.com
Informacje dodatkowe
Bardzo duża powierzchnia zaciskania dzięki innowacyjnemu 2-stopniowemu siłownikowi teleskopowemu
Zagniatanie wgłębień - nie trzeba zmieniać wkładek zaciskających
Wszystkie dane narzędzi widoczne dzięki wyświetlaczowi i aplikacji i-press®
System akumulatorowy Makita
Wszystkie dane można łatwo odczytać przez Bluetooth
Z innowacyjnym 2-stopniowym cylindrem teleskopowym
Głowica zamknięta, zawiasowa, obrotowa
Zapewnienie jakości za pomocą sygnałów wizualnych i dźwiękowych w przypadku błędu
Prosty i bezpieczny: koncepcja obsługi jednym przyciskiem do sterowania wszystkimi funkcjami narzędzia
Bezproblemowa praca dzięki wyważonemu środkowi ciężkości
LED do oświetlania obszaru roboczego
Zawsze gotowy do użycia dzięki wskaźnikowi naładowania akumulatora i serwisowi
Cechy
| Marka |
Marka
Klauke®
|
| Marka. |
Marka.
EKM 60 IDCFM
|
| Materiał |
Materiał
Różne materiały
|
| Numer ONZ |
Numer ONZ
|
| Uwagi dotyczące użytkowania |
Uwagi dotyczące użytkowania
Uwagi dotyczące użytkowania
|
Zakres dostawy
1 Zaciskarka hydrauliczna zasilana bateryjnie
1 Makita bateria RAL1 18 V / 1,5 Ah, Li-Ion (27 Wh)
1 Makita Ładowarka LGL1 do 18 V Li-Ion bateria
1 Walizka z tworzywa sztucznego KK50NG
1 Instrukcja obsługi
Ostrzeżenia
Prawidłowa obsługa, transport i użytkowanie produktów zasilanych baterią wymaga znajomości obowiązujących przepisów.
Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania
Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności i ostrzeżenia podane na opakowaniu lub instrukcje opisane w instrukcji obsługi / Karcie charakterystyki.
Transporty zazwyczaj odbywają się zgodnie z ADR 3.3 zgodnie z warunkami Regulaminu Specjalnego 188. W dokumencie dostawy zawarte są instrukcje dotyczące postępowania z produktem.
Numer ONZ
UN-3481 Baterie litowo-jonowe zawarte w sprzęcie lub baterie litowo-jonowe pakowane ze sprzętem (w tym baterie litowo-jonowe polimerowe)
Odpowiednie do tego
BN 27700
Odprężone połączenia zaciskowe - Non-Tension compression joints - Aluminum / Copper - plain
BN 27704
Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, bez otworu rewizyjnego - Tubular cable lugs standard type, without inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27705
Końcówki kablowe rurowe typ standardowy, z otworem rewizyjnym - Tubular cable lugs standard type, with inspection hole - Copper - tin-plated
BN 27706
Końcówki kablowe zaciskane uszczelnione wzdłużnie - Compression cable lugs longitudinally sealed - Aluminum / Copper - plain
BN 27713
Złącza doczołowe standardowe - Butt connectors standard type - Copper - tin-plated
BN 27714
Rurowe końcówki kablowe do cienkich i bardzo cienkich przewodów okrągłych plecionych - Tubular cable lugs for fine and superfine stranded round conductors - Copper - tin-plated
BN 27715
Rurowe końcówki kablowe z małą zakładką - Tubular cable lugs with small tab - Copper - tin-plated
BN 27719
Klauke® - Końcówki kablowe rurowe - Miedź - cynowana
BN 27720
Tubular cable lugs Angle 45° - Tubular cable lugs Angle 45° - Copper - tin-plated
BN 27788
Replacement Makita battery for crimping tools - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27790
Replacement Makita battery for crimping tools - Replacement Makita battery for crimping tools - Multiple Materials
BN 27765
Quick-charger for Makita battery with 18 V - Quick-charger for Makita battery - Multiple Materials