Contact
-

Shopping cart is loading.


Go to cart for price details

A surcharge is applied, details in cart
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
KOENIG EXPANDER® EXTOOL-050

BN 33930 - Hydrauliczno-pneumatyczne urządzenie montażowe bez końcówki, ze zbierakiem końcówek trzpieni, do zaślepki uszczelniające typu SK/SKC, LK

  • Waga: 3,4 kg
  • Sila ciagu 7 bar: 34 kN
  • Skok roboczy: 13 mm
  • Ciśnienie robocze (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Zużycie powietrza: 5,6 bar: 3,5 l
  • Natężenie dźwięku: < 75 dB (A)
  • Dlugosc cyklu: 2 s

Marka
Marka KOENIG EXPANDER®
Marka
Marka EXTOOL-050
Materiał
Materiał Różne materiały

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.

Cena netto za sztukę


Product features

  • Waga: 3,4 kg
  • Sila ciagu 7 bar: 34 kN
  • Skok roboczy: 13 mm
  • Ciśnienie robocze (min. - max.): 5 - 7 bar
  • Zużycie powietrza: 5,6 bar: 3,5 l
  • Natężenie dźwięku: < 75 dB (A)
  • Dlugosc cyklu: 2 s

Features

Marka
Marka KOENIG EXPANDER®
Marka
Marka EXTOOL-050
Materiał
Materiał Różne materiały