Contatto
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
KEENSERTS® KNML

BN 38037 - Douilles filetées avec clavettes série légère, avec filetage autofreinants

  • Taraudage de sécurité avec film lubrifiant sec MoS2-anti-friction-coating

  • Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302


Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNML
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305
Surface
Surface MoS2-anti-friction-coating

Toutes les caractéristiques

L1 = longueur max. jusqu'à la fin de la sécurité du filetage


Caractéristiques de produit

  • Taraudage de sécurité avec film lubrifiant sec MoS2-anti-friction-coating

  • Douilles filetées: INOX 1.4305 / clavettes: AISI 302

Informations complémentaires

Résistance à l’arrachement [N]: Surface des flancs de l’insert [mm²] x résistance à la traction de la pièce [N/mm²]

Caractéristiques

Marque
Marque KEENSERTS®
Ligne de produit
Ligne de produit KNML
Matière
Matière INOX
Type de matériel
Type de matériel 1.4305
Surface
Surface MoS2-anti-friction-coating

Indication de montage

1. Perçage avec un foret standard (diamètre de noyau modifié, tableau d2)

2. Chanfreinage avec fraise conique (80°-100°, tableau d4)

3. Taraudage avec taraud standard (tableau d3)

4. Vissage/blocage: pneumatique ou manuel

Illustration indication de montage




Adapté pour


BN 31909

KEENSERTS® PT - Power Tool hydropneumatique sans set de buses pour KEENSERTS® douilles filetées - Plusieurs matériaux

BN 31873

KEENSERTS® PTC - Power Tool hydropneumatique sans set de buses avec coffret à outils pour KEENSERTS® douilles filetées - Plusieurs matériaux

BN 38042

KEENSERTS® KRTM 01 - Outils de pose manuels pour douilles filetées avec clavettes série miniature et légère KNCM / KNCML / KNM / KNML - Acier

BN 2085

KEENSERTS® KNT 01 - Outils de pose manuels pour douilles filetées avec clavettes série légère KNM / KNML - Acier