Contact
-

Trwa ładowanie koszyka


Minimalna wartość zamówienia wynosi PLN 500 netto.

Bardziej szczegółowe informacje o cenie w koszyku

Może mieć zastosowanie cło antydumpingowe!

Obowiązuje dopłata, szczegóły w koszyku

Wybierz swój kraj lub region
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
P3 ETS 101

BN 26847 - Liniowy stojak do urządzeń do łatwego i precyzyjnego użytkowania nitownic

  • Promień roboczy: od 220 mm do 590 mm
  • Skok narzędzia: 650 mm
  • Wysokość: 1150 mm
  • Udźwig: 2,5 kg do 4 kg
  • Mocowanie urządzenia: ø = 20 mm

Marka
Marka P3
Marka
Marka ETS 101
Materiał
Materiał Różne materiały

Wszystkie cechy

Cena netto za sztukę


Cechy produktu

  • Promień roboczy: od 220 mm do 590 mm
  • Skok narzędzia: 650 mm
  • Wysokość: 1150 mm
  • Udźwig: 2,5 kg do 4 kg
  • Mocowanie urządzenia: ø = 20 mm

Informacje dodatkowe

Liniowe wykonanie wyklucza przekrzywianie nitownicy i krzywe wkładanie nitu w część.
Wbudowany zacisk umożliwia w razie potrzeby blokowanie poszczególnych ruchów liniowych. Jest to korzystne na przykład w razie konserwacji i naprawy nitownicy.
Zalety:
- Łatwiejsze ustawianie nitownicy
- Dokładne pionowe prowadzenie nitownicy
- Unikanie nieprawidłowego nitowania z powodu przekrzywienia nitownicy
- Oszczędność czasu podczas użytkowania nitownicy
- Lepsza konserwacja urządzenia i naprawa dzięki wbudowanemu zaciskowi

Cechy

Marka
Marka P3
Marka
Marka ETS 101
Materiał
Materiał Różne materiały