JACOB®
BN 22189 - Screw plugs with Pg thread
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
產品特點
螺紋塞頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
連接螺紋:Pg,參照標準 EN 40430
用於封住不用的螺紋孔或通孔
溫度範圍:-60 °C ... +200 °C
防護等級:IP54
產品資訊
| Brand |
Brand
JACOB®
|
| Material |
Material
Brass
|
| Surface |
Surface
nickel plated
|
同類產品
適用於
BN 22255
JACOB® - 連接螺紋密封環 用於Pg螺紋 - 聚乙烯 - PE-LD
BN 22256
JACOB® - 連接螺紋密封環 用於 Pg 螺紋 - Centellen®
BN 22257
JACOB® - 華司 用於 Pg 系列 - 碳鋼 - 鍍鋅