Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
JACOB®

BN 22096 - Passe-câbles avec filetage métrique fermé

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Utilisation dans des zones d'installation sans exigences particulières
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP54, dans le cas d'un montage exécuté correctement

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyéthylène
Version de matériau
Version de matériau PE-LLD
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035
Exécution
Exécution fermé

Alle Eigenschaften

n° d'art. 140MGG; 150MGG: forme de construction différente et design de la tête hexagonale


Produktmerkmale

  • Filetage de raccordement: métrique, selon EN 60423
  • Utilisation dans des zones d'installation sans exigences particulières
  • Plage de température: -30 °C ... +90 °C
  • Degré de protection: IP54, dans le cas d'un montage exécuté correctement

Eigenschaften

Marque
Marque JACOB®
Matière
Matière Polyéthylène
Version de matériau
Version de matériau PE-LLD
Couleur
Couleur gris clair RAL 7035
Exécution
Exécution fermé

Ähnliche Produkte





Hierfür geeignet


BN 22101

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique - Polyamide - PA 6

BN 22102

JACOB® - Ecrous hexagonaux avec filetage métrique, en polyamide auto-extinguible - Polyamide - PA 6