Contacto
-

El carrito de compras se está cargando.


Pedido mínimo € 200. Se aplica recargo por diferencia.

Información de precios más detallada en el carrito

Se aplica un recargo, detalles en el carrito

Elija su país o región
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
Hex socket flat countersunk head screws fully threaded

BN 2103

ISO 10642

~DIN 7991

~UNI 5933



Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Todas las características


Norma

ISO 10642 ~DIN 7991 ~UNI 5933

Información adicional

Según ISO 898-1, los elementos de fijación con las especificaciones señaladas poseen una capacidad de carga reducida debido a la geometría de la cabeza.

El uso de tornillos avellanados ISO requiere comprobar la situación de montaje para evitar una superposición de la cabeza!

Características

Forma de la cabeza
Forma de la cabeza Avellanada 90°
Accionamiento
Accionamiento Hexágono interior
Rosca
Rosca totalmente roscados
Material
Material Acero
Clase de calidad
Clase de calidad 010.9 / 10.9 (La marca de la cabeza es determinante)
Superficie
Superficie láminas de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)

Indicación de montaje

El sistema de designación según la norma ISO 10683 define la protección contra la corrosión esperada y el rango del coeficiente de fricción. No se especifican otras prestaciones de la marca de recubrimiento utilizada. Un recubrimiento adicional en la rosca puede limitar la capacidad de instalar tornillos con recubrimiento de láminas de zinc < M5 a mano.