Hex socket head cap screws partially threaded

BN 31150

DIN 912

(Norma ritirata)

ISO 4762

~UNI 5931

~ČSN 021143



Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Classe di resistenza
Classe di resistenza 80

All features

All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.


Standard

DIN 912 (Norma ritirata) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143

Features

Forma della testa
Forma della testa Cilindrica
Impronta
Impronta Esagono incassato
Filettatura
Filettatura parzialmente filettate
Materiale
Materiale INOX
Tipo di materiale
Tipo di materiale A4
Classe di resistenza
Classe di resistenza 80