Hex socket head cap screws partially threaded
BN 613
DIN 912
(Norm zurückgezogen)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|
All features
Standard
DIN 912 (Norm zurückgezogen)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Additional information
Die handelsübliche Qualität der Stahlsorten A2 und A4 liegt in der Festigkeitsklasse 70 (Zugfestigkeit 700 N/mm2). Massgebend sind «Headmark/Produktenorm».
Features
Kopfform |
Kopfform
Zylindrisch
|
Antrieb |
Antrieb
Innensechskant
|
Schaft |
Schaft
mit Schaft
|
Werkstoff |
Werkstoff
INOX
|
Werkstofftyp |
Werkstofftyp
A4
|