Hex socket pipe plugs metric fine thread
BN 40
DIN 906
~ČSN 021913
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
1) Conicité 1:16
Standard
Features
Entraînement |
Entraînement
Six pans creux
|
Matière |
Matière
Acier
|
Surface |
Surface
zingué-bleu
|
Indication de montage
Les bouchons filetés DIN 906 peuvent être utilisés pour fermer des taraudages cylindriques. Selon le milieu, la pression, la température et l'appariement des matières, l'étanchéité ne peut pas être garantie. C'est pourquoi il est recommandable d'appliquer un produit étanche approprié adapté au cas d'utilisation.
Avertissements
Les bouchons filetés DIN 906 ne doivent pas être utilisés pour des conduites de gaz et d'eau potable.