Pozi pan head machine screws form Z
BN 20589
DIN 7985 A
(Norma ritirata)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Tensile strength 530 N/mm2
Proof stress 0,2% 460 N/mm2
| Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
| Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Alluminio
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P65
|
| Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|
All features
Standard
DIN 7985 A (Norma ritirata)
~ISO 7045
~UNI 7687
~ČSN 021147
Product features
Tensile strength 530 N/mm2
Proof stress 0,2% 460 N/mm2
Features
| Forma della testa |
Forma della testa
Bottone
|
| Impronta |
Impronta
Impronta a croce Z (Pozidriv)
|
| Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
| Materiale |
Materiale
Alluminio
|
| Tipo di materiale |
Tipo di materiale
P65
|
| Superficie |
Superficie
anodizzato naturale
|