Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Huck® Powerig

BN 29980 - Electro-hydraulic pump for rivet tools

  • HuckForce Standard

  • Maximaler Durchfluss: 2,8 l/min

  • Maximale Zugkraft: 535 bar

  • Leistung: 3 x 400 V AC (Nennwert) 50 Hz

  • Abmessungen: (L x B x H): 580 x 400 x 800 mm inkl. Griff

  • Gewicht mit Öl: ca. 54 kg

  • Anschlüsse: 1


Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie Powerig
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien

Alle Eigenschaften

Nettopreis pro Stück


Produktmerkmale

  • HuckForce Standard

  • Maximaler Durchfluss: 2,8 l/min

  • Maximale Zugkraft: 535 bar

  • Leistung: 3 x 400 V AC (Nennwert) 50 Hz

  • Abmessungen: (L x B x H): 580 x 400 x 800 mm inkl. Griff

  • Gewicht mit Öl: ca. 54 kg

  • Anschlüsse: 1

Eigenschaften

Marke
Marke Huck®
Produktlinie
Produktlinie Powerig
Werkstoff
Werkstoff Mehrere Materialien