Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region
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
Compression rivets rivet body, for rivets with two tubulaire parts

BN 945

DIN 7331 A

~UNI 9064 A

~ČSN 022387-8



Forma della testa
Forma della testa Piatta
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie nichelato

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 7331 A ~UNI 9064 A ~ČSN 022387-8

Eigenschaften

Forma della testa
Forma della testa Piatta
Materiale
Materiale Acciaio
Superficie
Superficie nichelato

Principio di funzionamento

1. Gambo del ribattino (BN 945)
2. Testa del ribattino (BN 946)
L3: spessore di serraggio
d5: diametro del preforo

Illustrazione principio di funzionamento

Istruzioni per il montaggio

Rispetto ai valori indicati sono possibili degli scostamenti dello spessore di serraggio, in funzione dell'elasticità dei particolari da assemblare.