Kontakt
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région
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
Hexalobular (6 Lobe) socket set screws with flat point

BN 13270

DIN 34827 FL

~ISO 4026



Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Matière
Matière Acier
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Dureté
Dureté 45 H

Toutes les caractéristiques


Standard

DIN 34827 FL ~ISO 4026

Caractéristiques

Entraînement
Entraînement Six lobes internes
Matière
Matière Acier
Surface
Surface revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
Dureté
Dureté 45 H

Indication de montage

Le système de désignation selon la norme ISO 10683 définit la protection anticorrosion attendue et la plage de coefficient de frottement. D'autres spécifications de performance de la marque de revêtement utilisée ne sont pas précisées. Un revêtement supplémentaire du filetage peut limiter la possibilité d’installer à la main des vis à revêtement en flocons de zinc < M5.​


Avertissements

Les vis sans tête ne sont pas appropriées à être sollicitées par des charges de traction.