Hex socket head cap screws fully threaded
BN 272
DIN 912
(Norma ritirata)
ISO 4762
~UNI 5931
~ČSN 021143
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
nero
|
All features
All prices are based on the minimum order quantity. If you have any questions or special requirement, please contact Bossard.
M18; M22; M27: non comprese nella norma ISO 4762
Standard
Features
Forma della testa |
Forma della testa
Cilindrica
|
Impronta |
Impronta
Esagono incassato
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
nero
|
Similar products
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo
BN 20238 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 20240 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato con passivazione ad elevato spessore
BN 3 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 4 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, parzialmente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato bianco
BN 5264 - DIN 912 - ISO 4762
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, interamente filettate - Acciaio - 8.8 - zincato giallo