STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - 電池供電拉帽工具

BN 56258
Overlay

1

/2

STANLEY® Assembly Technologies NB08PT-18 - 電池供電拉帽工具

BN 56258
品牌
STANLEY® Assembly Technologies
品牌類型
NB08PT-18
材質
多種材料
聯合國編號
使用注意事項

描述

產品特點

  • 工作範圍: M3-M10

  • 拉力: 18 kN

  • 重量: 2,3 kg

  • 設置行程: 8,5 mm

  • 具有一鍵啟動功能: 透過向驅動螺絲(心軸)施加軸向壓力, 將拉帽自動加載到工具上

  • 用於槍嘴轉嘴頭和心軸的免工具快速更換系統

  • 防止意外停機

  • 將長效DeWalt鋰離子電池的優勢與業界領先的充電時間相結合

  • 可在拉力和拉力衝程兩種模式下運行, 因此提供卓越的適應性和生產力優勢

  • 用戶界面: 工具上有觸摸螢幕

產品訊息, 操作手冊/安全資料表, 認證: www.stanleyengineeredfastening.com

安全說明

聯合國危險貨物編號

UN-3481 含有設備中的鋰離子電池或與設備一起包裝的鋰離子電池(包括鋰離子聚合物電池)

運輸與儲存

正確處理、運輸和使用以電池供電的產品,必須先瞭解適用法律的規定。

有關殘餘風險的進一步注意事項,使用注意事項

尤其必須特別注意包裝上標示的安全預防措施和警示,或是操作手冊 / 安全資料表中所列的指示。

運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。

供貨範圍

1 電池供電拉帽工具, 配備M6槍嘴轉接頭設備

2 顆電池 DCB183 18 V / 2,0 Ah,鋰離子(36 Wh x 2)

1 個適用於 18 V 鋰離子電池的充電器 DCB1104,230 V

1 M4, M5, 和M8 槍嘴轉接頭設備套件

1 使用說明書

1 硬塑料攜帶箱

型號