特殊平華司 無倒角, 用於強度最高到8.8級的螺絲
BN 20538
DIN 125 A
(Standard withdrawn)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
材質 |
材質
碳鋼
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅 加 CresaCoat® C 313 Silver
|
硬度 |
硬度
200 HV
|
All features
Standard
DIN 125 A (Standard withdrawn)
ISO 7089
~UNI 6592
~ČSN 021702
Additional information
CresaCoat® 銀幹塗層是一種非電解應用的薄塗層,具有綜合潤滑性能和額外的防腐蝕保護。
可根據要求提供摩擦係數等特定屬性的證書。
對於帶摩擦塗層的緊固件,必須提前明確要求,特別是標稱尺寸 > M12 時需要驗證摩擦值!
可根據要求提供摩擦係數等特定屬性的證書。
對於帶摩擦塗層的緊固件,必須提前明確要求,特別是標稱尺寸 > M12 時需要驗證摩擦值!
Features
材質 |
材質
碳鋼
|
表面處理 |
表面處理
鍍鋅 加 CresaCoat® C 313 Silver
|
硬度 |
硬度
200 HV
|