平墊圈 無倒角 M系列 (中型)
BN 84522
~NFE 25-513 M
(Norm zurückgezogen)
~DIN 126
~ČSN 021721
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
Härte |
Härte
100 HV
|
Toutes les caractéristiques
Standard
~NFE 25-513 M (Norm zurückgezogen)
~DIN 126
~ČSN 021721
Caractéristiques
Werkstoff |
Werkstoff
Stahl
|
Oberfläche |
Oberfläche
verzinkt-gelb
|
Härte |
Härte
100 HV
|
BN 20229 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Stahl - verzinkt dickschichtpassiviert
BN 82416 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Scheiben ohne Fase Serie M (mittel) - Acier - revêtu de lamelles de zinc ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
BN 84521 - ~NFE 25-513 M - ~DIN 126
Rondelles sans chanfrein série M (moyenne) - Acier - zingué-bleu