六角頭螺絲 全牙,公制細牙
BN 40072
DIN 961
(Norma ritirata)
ISO 8676
~UNI 5740
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|
Tutte le caratteristiche
M10; M12; M14: apertura in chiave secondo norma ISO fornibile a richiesta
Standard
DIN 961 (Norma ritirata)
ISO 8676
~UNI 5740
Caratteristiche
Forma della testa |
Forma della testa
Esagonale
|
Impronta |
Impronta
Esagonale
|
Filettatura |
Filettatura
interamente filettate
|
Materiale |
Materiale
Acciaio
|
Classe di resistenza |
Classe di resistenza
8.8
|
Superficie |
Superficie
zincato bianco
|