六角頭螺栓 半牙
BN 623
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
M10; M12; M14: 扳手尺寸可根据需求依照ISO标准
規範
DIN 931 (Standard withdrawn)
ISO 4014
~UNI 5737
~ČSN 021101
其他資訊
不鏽鋼 A2 和 A4 的市售強度等級是 70 (抗拉強度 700 N/mm2). 螺絲的強度等級是標示在頭部且由所適用的產品標準中定義.
產品資訊
| 頭形 |
頭形
六角
|
| 穴型 |
穴型
六角
|
| 螺紋 |
螺紋
半牙
|
| 材質 |
材質
不鏽鋼
|
| 材料種類 |
材料種類
A2
|