平頭內六角螺絲 全牙
BN 2103
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
ISO 10642
~DIN 7991
~UNI 5933
其他資訊
依指定規範所生產的緊固件,承載力較小, 因為頭部尺寸依據 ISO 898-1所設計.
使用 ISO 平頭螺絲需要確認安裝情況, 以避免頭部搭接問題!
使用 ISO 平頭螺絲需要確認安裝情況, 以避免頭部搭接問題!
產品資訊
| 頭形 |
頭形
埋頭 90°
|
| 穴型 |
穴型
六角穴
|
| 螺紋 |
螺紋
全牙
|
| 材質 |
材質
碳鋼
|
| 強度等級 |
強度等級
010.9 / 10.9 (頭部印記協商決定)
|
| 表面處理 |
表面處理
鋅片塗層 ISO 10683/flZnL/nc/480h/C (µ=0.12-0.18)
|
裝配
根據 ISO 10683 的標示系統,定義了預期的防腐蝕保護和摩擦係數範圍。未規定所使用塗層品牌的其他性能規範。額外的螺紋塗層可能會限制手動安裝 < M5 鋅片塗層螺絲的能力。