平頭一字割溝螺絲
BN 363
所有顯示價格均為最低訂購數量之報價,如果您需其他需求數量的報價或特殊要求及問題,請與我們聯繫。
規範
                        DIN 963 A (Standard withdrawn)
~ISO 2009
~UNI 6109
~ČSN 021151
                    其他資訊
所有長度都是全牙
平頭設計必需參照相關標準規範!
產品資訊
| 頭形 | 
                               
            頭形
            埋頭 90°
 
     | 
                    
| 穴型 | 
                               
            穴型
            一字穴
 
     | 
                    
| 螺紋 | 
                               
            螺紋
            全牙
 
     | 
                    
| 材質 | 
                               
            材質
            碳鋼
 
     | 
                    
| 強度等級 | 
                               
            強度等級
            8.8
 
     | 
                    
| 表面處理 | 
                               
            表面處理
            鍍鋅
 
     |