Contact
-

Le panier d'achat est chargé.


Informations de prix plus détaillées dans le panier

Un supplément est appliqué, détails dans le panier

Choisissez votre pays ou région


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Inserti filettati a pressare senza testa, con bordo zigrinato, per termoplastici

BN 1936


Forme de tête
Forme de tête Straight knurled
Werkstoff
Werkstoff Brass
Surface
Surface plain

Toutes les caractéristiques


Caractéristiques

Forme de tête
Forme de tête Straight knurled
Werkstoff
Werkstoff Brass
Surface
Surface plain

Montagehinweise

1. Place shoulder of insert into pre-drilled hole.
2. Press in the insert by using a setting punch with pilot.
3. Fasten the workpiece with screw.

Illustration Montagehinweise