Kontakt
-

Warenkorb wird geladen.


Preisdetails im Warenkorb

Es wurde ein Zuschlag erhoben, Details im Warenkorb

Wählen Sie Ihr Land oder Region


South Africa

EN

Canada

FR EN

México

ES EN

United States

EN

Australia

EN

China / 中国

ZH EN

India

EN

South Korea / 대한민국

KO EN

Malaysia

EN

Singapore

EN

Taiwan

ZH EN

Thailand

EN

Česká Republika

CS EN

Danmark

DA EN

Deutschland

DE EN

España

ES EN

France

FR EN

Ireland

EN

Italia

IT EN

Norway

EN

Österreich

DE EN

Polska

PL EN

Schweiz / Suisse / Svizzera

DE FR IT EN

Sverige

SV EN

Global

EN

Stud bolts tap end without interference fit, length ~1,25d

BN 1390

DIN 939 Fo

~SN 212202

~UNI 5911

~ČSN 021176


  • Toleranz 6g
  • Gschwärzt / blank: nach Wahl des Herstellers

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie annerito / grezzo

Alle Eigenschaften


Norm

DIN 939 Fo ~SN 212202 ~UNI 5911 ~ČSN 021176

Produktmerkmale

  • Toleranz 6g
  • Gschwärzt / blank: nach Wahl des Herstellers

Zusätzliche Informationen

Einschraublänge b1 ~1,25d für Passung 6H / 6g (ohne Festsitz).

Eigenschaften

Materiale
Materiale Acciaio
Classe di resistenza
Classe di resistenza 8.8
Superficie
Superficie annerito / grezzo