Sécurité et anti-desserrage

Écrous autobloquants tout métal Vargal®

Ces écrous autobloquants entièrement métalliques sont conçus pour des applications où une performance anti-desserrage fiable est cruciale. Cela en fait un choix idéal pour des secteurs tels que le ferroviaire ou l'automobile.

Aller à l'eShop
Overlay

Deux personnes discutent de la conception d'un élément de fixation.
Trois écrous de blocage tout métal Vargal argentés pour un anti-desserrage fiable sur fond gris clair et le nom de marque Vargal dans le coin supérieur droit.

Mécanisme des écrous de blocage Vargal®

Lorsqu'un écrou de blocage Vargal® est serré, le ressort extérieur est déformé radialement et pressé contre le collet de l'écrou, ce qui crée une connexion fiable par ajustement serré entre les pièces assemblées. Les opérateurs peuvent utiliser des outils standard pour l'assemblage, car un faible couple est suffisant pour obtenir l'effet de blocage souhaité.

Autre avantage : les écrous de blocage Vargal® maintiennent la force de serrage même après une utilisation répétée.

Applications

Les écrous de blocage Vargal® sont idéaux pour les applications critiques telles que

  • Bogies ferroviaires
  • Moteurs diesel
  • Aiguillages
  • Attelages
  • Étriers de frein
  • Disques de frein

Caractéristiques

  • Excellente résistance aux vibrations
  • Résistance aux températures élevées
  • Conserve son efficacité de verrouillage après plusieurs assemblages
  • Assemblage facile, aucun outil spécial nécessaire
  • Résistance à la corrosion selon le traitement de surface ou la classe de l'acier inoxydable