Aperçu des fixations PEM®
Écrous auto-sertissables PEM®

Les écrous auto-sertis offrent une haute résistance au dévissage et à l'arrachement. Ils sont disponibles en différentes longueurs de tige et conviennent aux matériaux métalliques, dans certains cas même pour les panneaux en acier inoxydable. La gamme de pièces comprend également des écrous affleurants des deux côtés, des pièces fermées, des écrous avec blocage de filetage et des modèles miniatures. Il existe une ligne de produits parallèle pour l'insertion dans les cartes de circuits imprimés.
- Disponibles en divers matériaux, finitions de surface, longueurs et variations
- Tailles de filetage de M2 à M12
PEM® Écrous ronds auto-sertissants

Les écrous auto-sertis ronds conviennent aux connexions de vis non rotatives dans des pièces à paroi mince pouvant être chargées des deux côtés. Les versions de type RMHB ont été spécialement développées comme versions miniatures pour un espace d'installation limité. Contrairement aux écrous auto-sertis, la tige est rivetée. Pour cette raison, la distance au bord est un critère moins important.
- Matériaux : acier galvanisé, passivé incolore
- Tailles de filetage : M3, M4 et M5
PEM® Goujons auto-sertis

Les goujons auto-sertis pour trous traversants sont affleurants du côté de la tête après installation. Ils conviennent à une utilisation dans des matériaux métalliques, et dans certains cas même pour des panneaux en acier inoxydable. Les goujons auto-sertis robustes avec têtes saillantes offrent une résistance encore meilleure au dévissage et à l'arrachement. Des goujons spéciaux pour une utilisation dans des trous borgnes permettent une installation dissimulée.
- Disponibles en divers matériaux, designs de surface, longueurs et variations
- Tailles de filetage de M2.5 à M10 ; également en filetage gros
PEM® Goujons auto-sertissables haute résistance

Goujons filetés auto-sertissants pour une résistance extrêmement élevée au couple et à l'arrachement.
- Types : HFH, HFHS, HFHD et HFHDS
- Disponibles en divers matériaux, longueurs et variations
Goujons PEM® (sans filetage)

De plus, des goujons sans filetage pour matériaux métalliques sont disponibles. Ceux-ci peuvent être utilisés comme goupilles de positionnement ou de verrouillage.
- Disponibles en divers matériaux, longueurs et variations
PEM® Entretoises auto-sertissantes (Type fermé)

Les entretoises auto-sertissantes pour trous traversants sont affleurantes du côté de la tête après installation. Aucun rebord supplémentaire ou soudage n'est nécessaire. Elles conviennent pour une utilisation dans des matériaux métalliques, et dans certains cas même pour des panneaux en acier inoxydable. La protection anti-rotation est assurée par la tête hexagonale. Il existe des entretoises spéciales disponibles pour une utilisation dans des trous borgnes, permettant une installation dissimulée.
- Disponibles en divers matériaux, longueurs et variations
- Tailles de filetage M3, M4 et M5, ainsi que des tailles de filetage miniatures et diverses options de trous traversants
PEM® Entretoises auto-sertissantes (Type ouvert)

Entretoises auto-sertissantes pour montage affleurant par pression. Elles peuvent être pressées dans des trous ronds, avec la tête hexagonale offrant une protection anti-rotation.
- Disponibles en divers matériaux, longueurs et variations
- Tailles de filetage M3, M4 et M5, ainsi que des tailles de filetage miniatures et diverses options de trous traversants
PEM® Fixations à roulement à rouleaux

Les fixations à roulement à rouleaux PEM® sont des rouleaux pré-assemblés faciles à installer. Ils offrent une alternative conviviale aux étagères coulissantes à haute friction conventionnelles. Ils éliminent également le coût des ensembles de rails coulissants coûteux, ce qui en fait une solution efficace et économique.
- Installation facile et conception simple pour une utilisation dans des espaces restreints
- Soutenir les charges tout en guidant et positionnant les composants
- Éliminer le besoin de lubrifiants à huile et de raccords lâches normalement requis avec les glissières de tiroir
- Les fixations à roulement à rouleaux à emmanchement sont facilement installées dans des trous pré-percés ou percés dans des tôles aussi fines que 1 mm
PEM® PreTect™ Bouchons de masquage de filetage

Bouchons de masquage de filetage pour une meilleure protection des filetages lors du processus de peinture ou de revêtement en poudre. Après utilisation, les bouchons peuvent être facilement retirés par l'utilisateur final à l'aide d'un outil fin.
- Disponible pour les écrous auto-sertissants standard dans une large gamme de tailles de filetage et de matériaux
- Résistant à la chaleur jusqu'à des températures de 250 ˚ C
PEM® Vis de panneau captives auto-sertissantes

Les vis de panneau captives auto-sertissantes sont soit à ressort, soit non à ressort. Elles offrent une grande variété de possibilités de fixation et de libération, de différentes surfaces de support et de longueurs de vis.
- Disponibles en divers matériaux, longueurs et variations
- Tailles de filetage M3, M4, M5 et M6
PEM® Spacer

Ces entretoises à presser pour montage "trou de serrure" peuvent être utilisées dans des matériaux métalliques. Elles permettent de fixer et de détacher rapidement les composants.
- Matériaux : acier inoxydable
- Disponible en différentes longueurs d'entretoise
PEM® écrous SMT

Ces écrous auto-sertissants sont en bande et ont été spécialement conçus pour le montage sur carte PC. Ils sont disponibles avec ou sans point adhésif. Les écrous PEM® SMT sont fixés par soudure à la fois dans des trous percés métallisés et non métallisés. Cette méthode élimine le risque de dommages à la carte PC.
- Matériau : Acier étamé
- Tailles de filetage : M2, M2.5, M3, M4, M5
PEM® entretoise SMT

Ces entretoises sont adhésives et ont été spécialement conçues pour le montage sur carte PC. Comme les écrous SMT, elles sont disponibles avec ou sans point adhésif et sont fixées par soudure dans des trous percés métallisés ou non métallisés. Il n'y a aucun risque d'endommagement de la carte PC avec ce procédé.
- Matériau : Acier étamé
- Tailles de filetage et conceptions : M3 et trous traversants de 3,6 à 4,2