Aucune marge d'erreur dans les analyses de sang

Client et travail

Une compagnie leader dans le domaine de l’industrie médicale doit pouvoir compter sur Bossard. Les appareils de diagnostic médical nécessitent des composants mécaniques fonctionnant avec la plus grande précision.

Solution

Le boulon initial fourni par Bossard assure un centrage ultra-précis de l'aiguille pour le pipetage de réactifs contenus dans les cartouches différentes. Les réactifs sont des agents qui permettent d'identifier une substance dans le sang. Le boulon est utilisé pour configurer la position de l'aiguille de prélèvement avant de procéder à l’analyse.

Le produit élaboré fait partie d'un analyseur hématologique pour la chimie et l'immunologie cliniques dans les laboratoires. La machine est utilisée pour analyser quelques échantillons ou pour effectuer plusieurs centaines de tests par heure, en fonction du modèle.

Deux des nombreuses pièces fournies par Bossard à son client. À gauche, le boulon initial. À droite, la pièce qui sécurise la position du moteur sur le module d'analyse. En raison de températures élevées dans le module d'analyse, ces pièces sont fabriquées en acier haute précision.

Avantages pour le client

Le client a bénéficié du service de gestion des produits C de Bossard pour plusieurs de ses dispositifs. Bossard gère environ 120 fournisseurs de produits spécifiques et traite environ 4 à 5 000 commandes par an, y compris les inspections de marchandises entrantes.

En raison de son expérience en gestion des produits C, Bossard est devenu le partenaire privilégié de ce client. Le client a indiqué que sa décision de choisir Bossard avait été la meilleure qu’il ait pu prendre. Il envisage déjà d'étendre sa collaboration, déclare le directeur des achats.