Az Ön előnye

Csökkentett piacra jutási idő

Gyorsabban hozzuk piacra ügyfeleink termékeit – ez kulcsfontosságú versenyelőny egy olyan globális környezetben, ahol a gyorsaság számít.

Ikon Vezetői Gyorsító kék háttérrel

A gyors jó, a gyorsabb még jobb. Az elsőség a piacon kulcsfontosságú. A piacra jutási idő csökkentésére számos megoldás létezik. Röviden nézzük meg a 4 legjobb megoldásunkat a piacra jutási idő csökkentésére.


Egy férfi és egy nő ül egy asztalnál, ahol egy képernyőn műszaki rajz látható. Az asztalon van egy fizikai alkalmazás, egy műszaki rajz és több csavar. Kulcsfontosságú vizuális elem kizárólag Expert Design számára.

1. Optimalizálja a tervezést

Felgyorsítjuk a piacra jutási időt azáltal, hogy a rögzítő elemek lényegére összpontosítunk. Legyen szó technológiai útmutatásról, tervezési tanácsadásról vagy egy karcsú anyagjegyzékről, 200 év rögzítőelem-szakértelmét hozzuk el termékéhez.

Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.

2. Ellátási lánc optimalizálás

Minél karcsúbb és okosabb a gyárad, annál nagyobb a fenntartható előnyöd. Ennek nem kell bonyolultnak lennie: összpontosíts arra, ami igazán számít – a termékedre – és hagyd, hogy mi gondoskodjunk a többi részről! Legyél gyorsabb a piacon az ellátási láncod automatizálásával a logisztikai megoldásainkkal.

Kézben tartott csavarok

3. Hibátlan gyártás

A megfelelő fasteners használata kulcsfontosságú a termékeihez! Gondoljon rá most egy percig – és ne veszítsen heteket utána. Böngésszen termékeink között, és kérjen útmutatást, hogy megtalálja az Ön számára tökéletes megoldást.


Okosgyár szerelő táblagéppel a kezében, valós idejű adatokat néz a műszerfalon.

4. Hatékony összeszerelés

A gyártás digitalizálásának felgyorsítása kulcsfontosságú. A nehézkes papíralapú összeszerelési utasítások már nem elegendőek! Fedezze fel az új és pragmatikus módszereket a műhely digitalizálására, és legyen gyorsabb a piacon.

Jéghegy-vizualizáció, amely magyarázza a 15/85 szabályt a TCO-ról a rögzítőiparban.

Mellesleg

Fedezze fel a 15-85 titkát – Teljes birtoklási költség a rögzítésben

Minden, amit teszünk, a TCO csökkentésére irányul. Fedezze fel a 15-85 titkát.

Tovább olvasás