Az Ön előnye

Magasabb minőség és biztonság

Számodra ez az abszolút megbízhatóságot jelenti a termékek, folyamatok és gyártásbiztonság terén – így kevesebb hulladékot és panaszt eredményez.

Ikon Növekvő Termékminőség kék háttérrel

A kis alkatrészek teszik a termékét egy egységgé. Megértjük, hogy a megbízhatóság és a minőség az Ön prioritási listájának élén áll. Különböző módokat biztosítunk az igényeinek kielégítésére. Íme 4 példa.

Különböző típusú közvetlen összeszerelő csavarok fehér háttér előtt.

1. A legjobb rögzítőelem használata

Az alkalmazásához megfelelő rögzítőelemek használata kulcsfontosságú. Az, hogy tudja, mit csinál, valóban eldönti a termék sikerét vagy kudarcát! Megéri egy percet szánni rá, hogy átgondolja – és ne veszítsen el heteket utána. Böngéssze termékeinket, és kérjen útmutatást, hogy megtalálja az Ön számára tökéletes megoldást.

Ugrás az eShopba
Overlay

Két ember a rögzítőelem tervezéséről beszélget.

Két férfi egy tesztlaborban egy varrógépet vizsgál egy asztalon egy ipari laborban, ahol a háttérben további munkaállomások láthatók. Kulcsfontosságú vizuális elem az Expert Test Services számára.

2. Javítsa alkalmazása minőségét és biztonságát

A bizalom jó, de néha az ellenőrzés elengedhetetlen. Segítünk minimalizálni az alkalmazásában rejlő kockázatokat azáltal, hogy világszerte elérhető tesztlaboratóriumainkban széles körű tesztszolgáltatásokat nyújtunk.


Okosgyár szerelő táblagéppel a kezében, valós idejű adatokat néz a műszerfalon.

3. Nyomonkövethetőség és átláthatóság

Értékelje és vizualizálja az összes gyártási adatát a maximális hatékonyság érdekében, az egyes munkaállomásoktól az egész gyártási folyamatig. A minőségi mutatók és minden lehetséges eljárás az adatbázisban van tárolva, és bármikor elérhetők, biztosítva a gyártási értékek betartását.

Két ember sétál a gyártócsarnokban, a nő egy táblagépet tart a kezében, a férfi egy SmartLabel Cloud tárolókkal felszerelt mobil kocsira mutat.

4. Ellátási lánc optimalizálás

Minél karcsúbb és okosabb a gyárad, annál nagyobb a fenntartható előnyöd. Növeld a megbízhatóságot – és soha ne legyen készlethiány – az ellátási láncod automatizálásával a logisztikai megoldásainkkal.

Jéghegy-vizualizáció, amely magyarázza a 15/85 szabályt a TCO-ról a rögzítőiparban.

Mellesleg

Fedezze fel a 15-85 titkát – Teljes birtoklási költség a rögzítésben

Minden, amit teszünk, a TCO csökkentésére irányul. Fedezze fel a 15-85 titkát.

Tovább olvasás