Okos Szerszámok és Eszközök

Integrált, okos csavarozó és szegecselő szerszámok és eszközök

A digitális munkavállalói útmutatás okos eszközei csökkentik a hibákat és növelik a hatékonyságot, jelentős megtakarítást kínálva. Az integrált csavarozó és szegecselő rendszerek az első lépést jelentik a digitalizáció felé.


Bossard Smart Tools sorozat

Bossard SmartTools

Az akkumulátoros csavarozó és szegecselő eszközök tökéletes kezdést jelentenek a gyártás digitalizálásában. A Bossard SmartTools közvetlenül a rendszertől kap információt a következő munkalépésről, és visszajelzést ad az aktuális munkafolyamatról. A konfiguráció egyszerű és felhasználóbarát. 

  • Könnyű kezelhetőség: Minden Bossard SmartTools intuitív módon használható. Az új kezelők gyorsan és könnyen megtalálják a helyüket, és nem igényelnek hosszú betanulási időszakot. 
  • Közvetlen állapotjelzés színes LED-del: A szerelő mindig azonnali visszajelzést kap az eszköztől a LED kijelzőn keresztül. A fények egyedileg programozhatók, és például jelezhetik, amikor az eszköz használatra kész.
  • Ember-gép kommunikáció: Az OLED kijelző minden fontos információt megjelenít, mint például az akkumulátor állapotát, a beállított nyomatékot, az utolsó feldolgozási lépés állapotát és még sok mást. Az eszköz önálló használatához szükséges beállítások az eszköz menüjében is módosíthatók. 
  • Kapcsolódó és intelligens: A beépített WLAN modul biztosítja a vezeték nélküli adatátvitelt a gyártócsarnokban. Az eszközök központi vezérlőszoftverrel irányíthatók. Az opcionális szkenner képes 2D és vonalkódok olvasására, és ezt az információt felhasználva paraméterezheti a gépet a következő munkalépéshez. 

További információ letöltése a Bossard SmartTools-ról

SFA SmartTools áttekintés miniatűrje

Bossard SmartTools áttekintés

Tudjon meg többet a digitális összeszereléshez szükséges csavarhúzó és szegecselő eszközeinkről.

1.7 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Akkumulátor DC Driver

Akkumulátoros DC meghajtók adatlapja

Részletek és műszaki adatok a Bossard SmartTool akkumulátoros DC meghajtókról.

1 MB | pdf
Thumbnail Factsheet Akkuszegecselő Szerszámok

Vak szegecselő eszközök adatlapja

Részletek és műszaki adatok a Bossard SmartTool akkumulátoros vak szegecselő és vak szegecsanya eszközeinkről.

730.4 KB | pdf
Miniatűr adatlap akkumulátorok és töltők

Batteries and Chargers Factsheet

További információk és műszaki részletek a Bossard SmartTools akkumulátorokról és töltőkről.

967.8 KB | pdf



Kolver Szerszámok: Paraméterezett csavarozó rendszerek

A Kolver ipari elektromos csavarhúzók, nyomaték- és szögvezérléssel, híresek tartósságukról, kiváló teljesítményükről és ismételhetőségükről.

Kolver vezetékes csavarhúzó transzducerrel

Vezetékes csavarhúzó transzducerrel

A K-Ducer egy intelligens transzduceres csavarozó rendszer a meghúzási műveletekhez. Magas precizitású nyomatékcsavarozást biztosít szögfigyeléssel. Az integrált transzducer tökéletes meghúzást biztosít magas ismételhetőséggel.

Kolver egyenes csavarhúzó áramvezérelt

Egyenes csavarhúzó áramvezérléssel

Az áramvezérelt csavarhúzók I/O jeleken keresztül jeleznek vissza a rendszerhez. A visszajelzés tartalmazza a becsavarozott csavarok számát és beépítési paramétereit. A csavarozási programok a vezérlőegységen keresztül vannak beállítva. Az áramintenzitás vezérli illetve kikapcsolja a behajtót a pontos pozícióban.

Kolver nyomatékkarok

Nyomatékkarok

A kezelők biztonságának érdekében és a munka minőségének javításához a nyomatékkar használata szükséges, ha a nyomaték meghaladja a 4 Nm-t. Vannak nyomatékkarok, amelyek csak az eszköz tartására szolgálnak. Ezenkívül vannak olyan karok is, amelyek helyzetérzékelőkkel rendelkeznek a konkrét csavarozási pozíciók észlelésére. A csavarozási pontok ezután a rendszerben tárolhatók a nyomon követhetőség érdekében.

Kapcsolat ikon

Már van csavarozó vagy szegecselő eszköze?

Örömmel tisztázzuk, hogy meglévő eszközeit összekapcsolhatjuk-e a rendszerrel. Vegye fel velünk a kapcsolatot egy kötelezettség nélküli lehetőségek áttekintéséhez.

Foglaljon időpontot

Stahlwille Tools

Stahlwille digitális okos eszköz

Digitális szerszámok

A klasszikus kéziszerszámoktól a következő generációs hálózatba kapcsolt szerszámmegoldásokig a STAHLWILLE a világ egyik vezető gyártója a szerszámiparban. A csavarok ellenőrzött meghúzása egyre fontosabbá válik a gyártási folyamatokban és a karbantartás során. Ugyanez vonatkozik a csavarkötések és meghúzási paraméterek dokumentálásának kötelezettségére is. Intelligens stratégiák valósíthatók meg ezen követelmény teljesítésére integrálható szerszám- és nyomatékmegoldásokkal. A STAHLWILLE DAPTIQ® megoldásai, a vezérlőrendszerekkel együtt, rövid betanulási időt és magas folyamatminőséget kínálnak. 

Stahlwille digitális okos eszköz

Kézi csavarozó eszközök

Különböző méretekben elérhető, a MANOSKOP® 766 DAPTIQ® a felhasználóknak a mechanikus ravasz ismerős érzését nyújtja, kombinálva egy hálózatba köthető és integrálható eszköz előnyeivel. Az integrált, nyílt programozási felületnek köszönhetően alacsony kódban és a mellékelt API-k segítségével a nyomaték/szögkulcs könnyen integrálható a digitalizált gyártási folyamatokba. 

Guidemaster Software Stahlwille

Guidemaster Software

Bemutatjuk a Guidemaster-t a Stahlwille-től – a szoftvermegoldást, amely a nyomatékértékek és nyomatékműveletek vezérlésére és optimalizálására szolgál. A Guidemaster növeli a szerszámok működésének pontosságát és hatékonyságát, zökkenőmentes integrációt és felhasználóbarát felületeket biztosít a kiváló élmény érdekében. Töltse le most a weboldalunkról, hogy integrálhassa szerszámait az ELAM-ba. 

Készen állsz az indulásra?

Tudjon meg többet az összeszerelés digitalizálásáról. Konzultáljon szakértőinkkel még ma.

Két férfi a képernyőn az elam solutions-ra mutat.

Lépjen kapcsolatba velünk ingyenes bemutatóért

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik Önt