Last Mile Management

Automatizált anyagáramlás igényvezérelt utánpótlással

Biztosítani szeretné, hogy a cikkei mindig a megfelelő helyen legyenek a gyárában, minimális belső erőfeszítéssel. A Last Mile Management automatizálja az anyagáramlást a raktár és összeszerelési területek között igényvezérelt utánpótlással.

Milk Runner sétál át egy modern raktárlétesítményen, hogy újratöltse a gyártóterületen lévő tárolókat

Az Ön kihívása

Kezelnie kell a belső anyagáramlást a termelési környezetében, miközben biztosítania kell az összes alkatrész elérhetőségét minden munkaállomáson. Ugyanakkor csökkenteni szeretné a manuális erőfeszítést és a belső szállítást, valamint egyértelmű elválasztást kíván az intralogisztika és az összeszerelési feladatok között.

Hogyan oldjuk meg…

…kisebb gyártási környezetben:

Kék műanyag tartály csavarokkal, amelyen SmartLabel Cloud címke található.

Kisebb gyárat üzemeltet, mindössze néhány összeszerelő munkaállomással. Az anyagáramlás viszonylag egyszerű, de még a kisebb hatékonysági hiányosságok is az utánpótlásban vagy a csomagolóanyag rendelkezésre állásában befolyásolhatják a termelés folytonosságát.

Felhasználási Helyen Történő Anyagigénylés
A SmartLabel Cloud segítségével az anyagigények közvetlenül a felhasználás helyén kerülnek kiváltásra. Például amikor csomagolóanyagra van szükség, egy utánpótlási rendelés egyszerűen létrehozható a SmartLabel Cloud gombnyomásával. A jelzés vagy e-mail üzenetet küld a raktári csapatnak, vagy digitális rendelést hoz létre a termelésirányítási rendszerben, biztosítva a gyors reagálást és az egyszerű belső koordinációt.

Overlay
Kék műanyag tartály csavarokkal, amelyen SmartLabel Cloud címke található.
SmartLabel Cloud telepítve egy tárolóra

…nagyobb gyártási környezetben:

A SmartLabel Cloud a gyártási területen egy polcon van használva.

Nagyobb gyártási környezetet üzemeltet számos összeszerelő állomással több emeleten vagy épületben. Nagyobb a változatosság az anyagokban, és a belső logisztika jelentősen összetettebb a távolságok, a mennyiség és az érintési pontok száma miatt.

A SmartLabel Cloud segítségével az anyagigény digitálisan összekapcsolódik a teljes gyártási területen. A milk run közvetlenül a készülékén kap digitális utasításokat, lehetővé téve a skálázható, hatékony és átlátható utánpótlási folyamatokat. A szupermarket felállítással és az opcionális SmartBin Cloud Pick-by és Put-to-Light képességeivel kombinálva a raktár és a több fogyasztási pont közötti belső anyagáramlás optimalizálásra kerül.

Overlay
A SmartLabel Cloud a gyártási területen egy polcon van használva.
SmartLabel Cloud működés közben a gyártási területen egy polcon

Az elért eredmények

  • Gyors, megbízható anyag-elérhetőség a felhasználás helyén
  • Csökkentett manuális koordináció és belső szállítási erőfeszítés
  • Optimalizált belső anyagáramlási folyamatok kis és nagy termelési környezetekben egyaránt
  • Akár 25%-kal alacsonyabb költségek a teljes intralogisztikai folyamat esetében
  • Akár 15%-kal rövidebb gyaloglási távolságok a termelésben
  • Skálázható intralogisztikai megoldás az egyszerű műhelykialakításoktól a komplex, több telephelyes gyárakig
Bossard megoldás áttekintő dokumentum, amely a B és C szintű alkatrészek valós idejű kezelését mutatja be termék-összehasonlító táblázattal és raktári polcrendszer képpel.

Smart Factory Logistics megoldáscsomagok

Fedezze fel, hogy mi minden található csomagjainkban az Entry-től a Premium-ig.

836.2 KB | pdf

Mindent megteszünk a hatékonyságért

Egy férfi újratölti a SmartLabel Cloud tárolót úgy, hogy anyákat mozgat egyik tárolóból a másikba.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Kérjük, töltse ki az űrlapot. A * mezők kitöltése kötelező.

Fedezzen fel további lehetőségeket