Tűrések, táblázatok és szabványok

Általános tűrések és tűrésmezők az ISO 286-2 szerint

Töltse le az ISO 286-2 szerinti belső és külső méretek általános tűréseit és tűrésmezőit tartalmazó áttekintő táblázatunkat.

Töltse le a műszaki információkat


Általános letöltés gomb bélyegkép fehér háttérrel

ISO illesztések és tűrések

Áttekintő táblázat az ISO illesztésekről és tűrésekről az ISO 286-2 szerint

564.8 KB | pdf

Tartalom

Ez a műszaki útmutató egy táblázatot tartalmaz az alábbi információkkal:

  • Szabványos tűrések mm-ben
  • Tűrésmezők belső méretekhez mm-ben
  • Tűrésmezők külső méretekhez mm-ben

Kapcsolódó témák, amelyek érdekelhetik önt